233-9854: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-9854: 管组件

    零件号: 233-9854
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 426.72
    • 长度(in): 41.5
    • 长度(mm): 1054.1
    • 高度(in): 11.3
    • 高度(mm): 287.02
    petroleum products
    SPT343 SPF343 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

    engine - industrial
    SPT343 SPF343 3512 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300