234-4323: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    234-4323: 泛光灯总成

    零件号: 234-4323
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏广角泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 广角泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    asphalt paver
    BG1000E, BG600D, AP600F, AP-655D, AP655F, BG500E, BG655D, BG1055E, AP-1000E AP-1055E AP-500E, BG555E, AP-600D, AP-1055F AP-1000F AP655F L AP-555E

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D9T

    motor grader
    12K, 140H, 160K, 163H, 160H, 135H, 12H, 16H, 140K 2 120K 2 140K, 14H, 120H, 120K, 143H

    wheel-type loader
    938G II 966G II 950G II 962G II 972G II

    excavator
    324D FM 320D, 320D2 FM 324D FM LL 330D FM 320D FM RR 568 FM LL 568 FM 320D FM 325D FM

    off-highway truck
    773F, 777F, 775F