234-4324: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    234-4324: 泛光灯总成

    零件号: 234-4324
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏远距离泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 远距离泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    轮式装载机
    980GII

    平地机
    120HNA, 140HNA, 140K, 160K, 163H, 135HNA, 143H, 16H, 120K, 12K, 160HNA, 14H, 14M, 12HNA, 120K2, 140K2