234-4325: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    234-4325: 泛光灯总成

    零件号: 234-4325
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏广角泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架
    • 射光模式: 广角泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    exc
    330C FM 320D FM 320D FM RR 324D FM 322C FM 330D FM 324D FM LL 325D FM 325C FM 568 FM LL 320D, 320D2 FM 568 FM 320C FM

    fp
    TK732, 1090, 1190T, TK711, TK741, 2590, TK370, 511, 541 2 TK380, 1290T, 552, TK722, 2290, 552 2 2390, 1190, 522, HA870, 551, 2391, 1390, 2491, TK381, TK751, 521, TK721, 521B, 532, 522B, HA770, TK752, 541, HA871, 543, 533, HA771, TK371, TK1051, 322C

    mg
    120M, 14H, 140M, 12K, 120H, 24M, 12M, 160H, 135H, 140K, 120K, 160M, 160K, 140H, 16H, 163H, 14M, 140K 2 14L 120K 2 12H, 143H

    it
    IT14G2, IT38G, IT14G, IT38H, IT28G

    wtl
    924H, 924HZ, 924G, 938H, 914G, 928H, 928G, 928HZ, 924GZ, 938G, 930H, 930G, 914G2