236-2541: 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    236-2541: 挡圈

    零件号: 236-2541
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 孔径(in): 6.48
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 6.83
    chal
    MT700

    it
    IT38G II IT38F, IT28F, IT24F, IT12B, IT28G, IT38H, IT38G

    wtl
    938G II 962M Z 924F, 924H, 924GZ, 950M, 962M, 938G, 924G, 928G, 924HZ, 938H, 928HZ, 930H, 930G, 950L, 928H, 950 GC 938F, 950M Z 962 962L