238-2698: 活塞主体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-2698: 活塞主体组件

    零件号: 238-2698
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 活塞组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.55
    • 高度(in): 6.35
    motor grader
    120K 120K 2 12K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - truck
    C7

    asphalt paver
    AP-755

    excavator
    325D L 328D LCR 329D 329D LN 325D M325D MH 324D L 324D 329D L 324D FM 324D LN M325D L MH 326D L 324D FM LL

    engine - industrial
    C7