238-2720: 钢主体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-2720: 钢主体组件

    零件号: 238-2720
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 活塞组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.55
    • 高度(in): 6.35
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962H 966F II 966E 966F 966D

    engine - truck
    C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    engine - industrial
    C7

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140M 12K 140K 140K 2 160K 140G 12M

    forest products
    584 584HD 573

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D BG-2455D AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    329D L 325D L 325D M325D L MH 328D LCR 325D FM 325D MH 329D 329D LN 325D FM LL