238-2726: 活塞裙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-2726: 活塞裙

    零件号: 238-2726
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    活塞裙

    描述:

    • 活塞裙是活塞的重要部件,活塞通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括镍和镍化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.3
    • 高度(in): 3.2
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    938G II 950G 962G II 962G 938G 950G II 924GZ 924G

    challenger
    45 55 35

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126 3126E 3126B

    petroleum products
    3126B

    wheel-type skidder
    525B 535B

    engine - industrial
    3126 3126B SPP101

    combine
    465 460 470

    forest products
    533 TK380 TK370 TK371 574 570B TK381 543 539 322C 550

    wheeled excavator
    M325C MH

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT62G II IT38G II

    excavator
    322C 325C FM 325C 322C FM 325C L

    marine products
    C7 3126 3126B

    track-type tractor
    D6N D5N