238-2729: 活塞体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-2729: 活塞体组件

    零件号: 238-2729
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 活塞组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.56
    • 高度(in): 5.22
    forest products
    322C

    motor grader
    120H 135H

    wheel-type loader
    938G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - truck
    3126B 3126E

    excavator
    322C 325C 322C FM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    pipelayer
    561N

    engine - industrial
    3126B

    track-type loader
    963C 953C

    track-type tractor
    D5N D6N