238-3206: 穿透型铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-3206: 穿透型铲尖

    零件号: 238-3206
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    VRS50 穿透型铲尖

    描述:
    穿透型铲尖(VRS50)


    特性:
    以调质的 DH-2TM 钢制成,使用寿命长,可最大限度地利用磨损材料。


    建议应用:
    垂直式固定系统(VRS)适用于 303/304 和 305 微型液压挖掘机

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.2
    • 高度(in): 2.2
    • 齿尖尺寸: VRS50
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。