238-5086: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-5086: O 形密封圈

    零件号: 238-5086
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • O 形密封圈类型: 0
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 1.72
    • 划线尺寸(in): 924
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 接头尺寸(in): 0
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 988F II 966K 966K XE

    engine - generator set
    G3512 G3516

    petroleum products
    TH48-E70 TH55 3512 TH55FT-E90 TH55-E70

    off-highway truck
    789D 796 AC 775B 777G 797 793F 795F AC 793F AC 794 AC 773D 793F CMD 797F 771D 785G 795F XQ 793F XQ 769D 775D 773E 798 AC 793F OEM 793D 797B

    engine - industrial
    G3508 3412E G3512 G3516 3508 G3516B SPF743

    articulated dump truck
    735

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    24H

    forest products
    521 522

    skid steer loader
    226D 249D3 232D3 232D 239D 249D 226D3 239DR 239D3

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516C 3412E 3512C

    wheel tractor-scraper
    657E 633E II 651E 621H 637E 631E 623G 623H 627H

    track-type tractor
    D9R D10R

    expanded mining products
    6020B HRS1220