238-6930: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-6930: 连杆组件

    零件号: 238-6930
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    增强型密封润滑连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 增强型密封润滑履带是创新成果的集大成者,经过现场检验,适合在各种路况下使用。从 1974 年推出 SALT 以来,我们不断改进设计,努力满足各种特定的应用需求。在改进的过程中收获了累累硕果:降低了维护成本;缩短了停机时间;延长了磨损寿命;将每种应用的拥有成本和每小时运营成本降至最低。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 46
    • 履带节距(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。