238-8648: Cat® ELC 预混合液
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    238-8648: Cat® ELC 预混合液

    零件号: 238-8648
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    ELC 预混合液

    描述:
    Cat® ELC 将先进的技术和有机酸阻蚀剂合二为一,为铜、焊料、黄铜、钢、铸铁和铝提供最强有力的保护。

    特性:
    它无需补充冷却液添加剂,降低了维护成本,还可延长冷却液更换间隔并降低处理要求。

    建议应用:
    建议将 Cat ELC 用在大多数 Cat 机器发动机和机器中。请勿加水稀释。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 容器类型: 1G/4L 瓶
    • 容量单位(英制): 加仑
    • 容量规格(in): 1
    • 换油间隔: 12,000 小时,带 S•O•S(SM)
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。