239-3902: 功率转换器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    239-3902: 功率转换器

    零件号: 239-3902
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 用于将机器 24 V 电压降低到 12 V。当收音机连接到两节一组的电池中的一节电池时,电池无法充满电,从而会导致电池过早发生故障。
    pipelayer
    572R II

    wheel tractor-scraper
    621H

    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R II D7R II D11T, D9R, D8T, D9T, D10R, D7E, D10T, D8R II D11R, D7E LGP

    mini hydraulic excavator
    305.5, 306

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    motor grader
    160M 2 12M 2 140M 2 120M, 160M, 140M, 24M, 160K, 120M 2 16M, 12M, 14M, 140K

    wheel dozer
    824G II

    excavator
    320D, 320D L

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 836G, 836H

    off-highway truck
    775F, 777G, 772G, 773G OEM 793F, 775G LRC 773F, 785C, 789C, 777F, 797B, 797F, 793F AC 770G, 789D, 793F XQ 775G OEM 795F AC 773G LRC 785D, 793D, 793F OEM 773G, 775G, 793F CMD