242-0834: 12 V 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    242-0834: 12 V 蓄电池

    零件号: 242-0834
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 550 低温起动安培数通用系列电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 550
    • 备用容量(RC)分钟数: 95
    • 安培小时容量(20 小时): 60, 0
    • 板栅类型: 0, 钙板栅合金
    • 电压: 0, 12
    • 组规格: T5