246-9870: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    246-9870: 灯总成

    零件号: 246-9870
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 圆形
    • 导线长度(mm): 0
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 深度(mm): 0
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 直径(mm): 0
    • 说明: 有效负载 LED 灯
    • 透镜类型: 0
    • 透镜颜色: 红色
    oht
    775F, 793C, 789D, 789C, 785C, 772G, 777D, 773G LRC 770G, 773G OEM 777F, 773E, 777G, 777E 785G, 772, 773F, 775G, 793F OEM 784C, 793D, 785D, 793F XQ 793F, 770, 770G OEM 772G OEM 795F AC 795F XQ 775G OEM 773G, 793F AC 797F, 775G LRC 793F CMD