247-0144: 泵套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    247-0144: 泵套件

    零件号: 247-0144
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵垫片套件

    描述:

    • 此套件包含泵壳体垫片和盖垫片

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9.1
    • 高度(in): 2.3
    telehandler
    TH580B, TH355B, TH350B, TH460B, TH340B, TH360B, TH220B, TH215, TH210, TH330B, TH560B

    asphalt paver
    BG-225C, AP-800D, AP-650B, AP-300, BG-230D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CS-433E, CB-564D, CP-533E, CB-434D, CB-534D, PS-150C, PS-360C, CS-533E, CS-423E, CP-433E, CD-54 PS-300C, CP-323C, PF-300C, CS-323C

    engine - generator set
    C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE110E XQP100 C4.4DE65E3

    wheeled excavator
    M315C, M313C

    engine - machine
    C4.4 3054C 3054E

    wheel-type loader
    914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E

    excavator
    312D2, 318D2 L 313D2 LGP 312D2 L 320D2 GC