248-4841: V 形带箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-4841: V 形带箍

    零件号: 248-4841
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    V 形带夹

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.75
    • 基准直径(in): 5.24
    • 材料: 1E1541E
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1700G, R1600H, R1700K

    uat
    AD22

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C15 C13 C11 C9 C7

    fp
    345C

    track excavators
    352FVG, 352FLRE, 352FOEM

    wtl
    982M, 980M, 980K HLG 966H, 972H, 980C, 980K, 980L, 980F

    exc
    349D L 349E L 352F, 345C, 349F L 349F, 349D, 352F XE VG 345D L 345C L 352F-VG 349E, 349E L VG 352FMHPU 349D2 L 345D, 349D2, 349E L HVG 345C MH 352F OEM 349F LXE 345D L VG

    adt
    730C, 725, 730, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C9I TH35-C15T CX35-P800 C13 C32 TH48-E70 TH31-C9P C9 C7 TH31-C9T TH35-C15I C27 CX31-C15I C15 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH31-C9I TH35-C13T C18 CX31-C13I C11 TH35-C13I TH35-C11I TH31-E61

    ttt
    D8N

    ieng
    C9 C11 C27 C15 C7 C18 C13 C-15 3406E C32 3406B

    epg2
    SR4B

    wts
    623H, 623K LRC 621H, 627K LRC 621K OEM 623K, 627K, 621K, 627H

    olympian
    XQ375

    mg
    14M-3 14M, 16M3, 18M3, 16M, 14M3

    wheel loaders
    966H, 972H