248-5576: V-B 卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-5576: V-B 卡箍组件

    零件号: 248-5576
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 218.4
    • 长度(in): 8.6
    • 长度(mm): 218.4
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 25.4
    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C18 C18 I6

    wheel-type loader
    966M, 966L, 972M, 972L

    forest products
    552 2 551, 521B, 511, 2491, 2590, 522B, 521, 2391, 541 2 2290, 2390, 541, 522, 552, 532

    engine - industrial
    C9 C18

    expanded mining products
    MD5075, 6015 FS 6015

    engine - truck
    C9 C-9

    cold planer
    PM310, PM822, PM312, PM820, PM825 PM313

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    330D, 336D2, 336D2 L 330D L 330D FM 336D2 GC 336D, 336D LN 330D MH 336D L 336D2 XE 336D2 L XE 340D L

    earthmoving compactor
    816F II 815F II