248-6603: 轴承套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-6603: 轴承套件

    零件号: 248-6603
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子轴承套件

    描述:

    • 此套件可提供维修涡轮增压器芯子所需的零件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 167.6
    • 长度(in): 6.6
    • 长度(mm): 167.6
    • 高度(in): 5.2
    • 高度(mm): 132.1
    engine - generator set
    3512E PMG3516 3516E G3516E G3516C G3520C G3520E

    engine - industrial
    3512E PMG3516 3516E G3516E G3516C G3520C G3520E