248-6608: 密封套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-6608: 密封套件

    零件号: 248-6608
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器套件

    描述:

    • 此套件包含维修涡轮增压器所需的活塞、环以及 O 形密封圈

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 5.1
    engine - generator set
    3516E 3512E G3516C G3516E PMG3516 G3520E G3520C

    engine - industrial
    3516E 3512E G3516C G3516E PMG3516 G3520E G3520C