248-6613: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-6613: 垫圈

    零件号: 248-6613
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器垫圈

    描述:

    • 垫圈是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 27.9
    • 长度(in): 1.1
    • 长度(mm): 27.9
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    engine - generator set
    G3520E G3520C G3516C XQC1600 G3512E G3516E