248-6816: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-6816: 安装件

    零件号: 248-6816
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    蘑菇形支架

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    蘑菇形底座采用一个橡胶板,当安装到支撑板中后,它将像“蘑菇”一样张开或散开,从而形成自己的回弹垫。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    蘑菇形底座采用简单的整体式设计。在安装时应遵循正确的程序,确保底座完全就位并且蘑菇形端正确地散开。

    应用:
    蘑菇形底座用于各种 Cat 系统安装,特别是轻到中等负荷应用,例如液压管路、油箱、风扇和冷却器总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 0.81
    • 内径(in): 0.4
    • 头部外径(in): 0.043
    • 套筒长度(in): 0.62
    • 安装类型: 蘑菇形支架
    track-type tractor
    D8T, D11T, D11R

    wheel tractor-scraper
    637D, 637E

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    paving compactor
    CS-74 CD10, CP-56 CP-76 CP-64 CS-56 CD-44B CD-54B CS-64 CS-76 PS-360C, CP-74 CD8

    wheel-type loader
    972G II 950G II 972G, 966G II 990K, 962K, 972K, 988K, 962G II 988K XE 950K, 990 II 966F, 966K, 966F II 988 XE 966G, 990H, 938G II 966K XE 990, 966E, 966D

    wheel dozer
    844K, 834K, 844, 844H

    articulated dump truck
    735, 730C, 725C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ

    off-highway truck
    797B, 797

    earthmoving compactor
    836K