248-7424: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-7424: 卡箍

    零件号: 248-7424
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.2
    • 长度(in): 12
    • 长度(mm): 304.8
    • 高度(in): 0.3
    • 高度(mm): 7.6
    engine - generator set
    3516E G3516C 3512E PMG3516 G3516E XQC1600 G3520E G3520C G3512E

    engine - industrial
    3516E G3516C 3512E PMG3516 G3516E XQC1600 G3520E G3520C G3512E