248-7439: 密封套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    248-7439: 密封套件

    零件号: 248-7439
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器套件

    描述:

    • 此套件包含维修涡轮增压器所需的环、活塞环以及扩展环

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(mm): 2.5
    meng
    3512E 3516E G3516C 3516B 3516C

    ieng
    3512E 3516E G3516C 3516B 3516C

    epg
    G3520C G3520E G3516C G3512E