249-0705: 燃油喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    249-0705: 燃油喷油器总成

    零件号: 249-0705
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷射压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.8
    • 高度(in): 3.0
    wheel-type loader
    982M 980L 980M

    engine - truck
    C13

    petroleum products
    TH35-C13I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I

    excavator
    349

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    735