250-0474: 蓄电池总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    250-0474: 蓄电池总成

    零件号: 250-0474
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏不间断电源蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 10 小时速率的安培小时数: 1.63
    • 20 小时速率的安培小时数: 62
    • 应用: UPS
    • 接线端: 导线“L”形接线端,带方孔
    • 板栅类型: AGM
    • 每节功率(瓦特): 116
    • 电压(伏特): 12
    • 端子高度(in): 7.1
    • 组规格: U1
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: VRLA-AGM
    • 重量 - 湿式(lb): 24
    • 长度(in): 7.70
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。