250-0478: 蓄电池总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    250-0478: 蓄电池总成

    零件号: 250-0478
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏通用系列蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 10 小时速率的安培小时数: 5.28, 0
    • 20 小时速率的安培小时数: 0, 186
    • 宽度(in): 670
    • 应用: UPS, 0
    • 接线端: Lead terminal with brass inserts (1, 0, 4-20 X 0.25 深内螺纹)
    • 板栅类型: AGM, 0
    • 每节功率(瓦特): 350, 0
    • 电压: 12, 0
    • 端子高度(in): 870
    • 组规格: 31
    • 维护类型: 免维护, 0
    • 蓄电池类型: VRLA-AGM, 0
    • 长度(in): 0, 12.9