250-2940: 定位销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    250-2940: 定位销

    零件号: 250-2940
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    uat
    AD45B, AD30, AD60, AD55

    lhd
    R3000H, R2900G

    wktl
    PIN GRAB

    track type tractors
    D11R, D10N, D8T, D11TCD, D8RLRC, D8RII

    track excavators
    390FL, 385CFS, 323DL, 390DL

    drll
    MD6310 MD6250

    articulated trucks
    735C

    wtl
    988 XE 992K, 988K XE 986H, 990H, 993K, 980H, 986K, 990K, 988K, 988H

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55, AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    adt
    740C 735, 740 GC 740, 740B, 745 745C, 735C, 735B, 735 OEM

    meng
    C18 C32 C140-16

    ttt
    D10R, D9T, D8R D10T2, D11T, D8T, D11R, D10N, D10T

    ieng
    C18 C32 C15 C27

    wts
    657G, 657E, 631E, 621G, 631D, 623G, 637D, 631K, 623B, 627F, 637K, 657B, 651B, 637G, 637E, 631G, 621E, 623F

    wtt
    854K, 844K, 834K, 824C, 844H, 824K, 834H, 824H

    mg
    24, 24M

    mh
    MH3295

    oht
    770, 770G, 777D, 772G, 775F, 773G, 777F, 775G, 777G, 777C, 772G OEM 775G LRC 773G OEM 772, 773F, 775G OEM 777B, 777E 770G OEM 773G LRC

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    rrss
    RM500B

    com
    826K, 826H, 836K, 825K, 826C, 825H

    wheel tractor scrapers
    637K, 623E, 621B, 621F, 631G, 623F, 627G, 657G, 633D, 627E, 637DPP, 637KLRC

    cold
    PM622, PM620, PM-201, PM822, PM-200, PM825 PM820

    est
    C18

    emp
    6015B, 6020B, 6018, 6040 FS MD6290, 6030, 6040

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C15 C-18

    compactors
    825C, 836H

    pipe
    PL83, 583T, 587T, PL87

    vees 27 to 32 liter
    C32

    pipelayers
    PL83, PL87

    exc
    390F L 324D L 365C 390F 390D L 385C, 385C L 330D L 323D L 374F L 336D L 323D2 L 385C L MH 374D L 374F 390D, 329D L 385C FS 365C L MH 365C L 325D L

    petr
    C15 CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 CX38-P800 C32 C27 C18 CX31-P600 CX31-C18I TH35-C15I TH48-E80 CX35-C18I CX31-C15I CX38-P892 TH35-C15T

    15 to 18 liter
    C15 C18

    epg2
    SR5 XQP500 SR4B

    off highway trucks
    775F, 777D, 777E2 777GLRC

    wheel loaders
    988K, 980G, 980H

    epg
    C32 C27 C18 C15