250-6907: 皮带张紧器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    250-6907: 皮带张紧器

    零件号: 250-6907
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - industrial
    C13

    engine - truck
    C13 C11