250-7535: CLA 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    250-7535: CLA 管路组件

    零件号: 250-7535
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    喷油管线
    earthmoving compactor
    816, 815

    wheel-type loader
    966C, 980B

    track type tractors
    D7G, D5B

    wheel-type skidder
    528

    wheel tractor scrapers
    637

    track-type loader
    977K, 977

    engine - industrial
    D333C 3306

    motor grader
    12G, 140G, 12F, 14E, 140, 120, 14G, 120B

    wheel dozer
    814

    pipelayer
    561C, 572F, 561D, 571F, 572G, 571G

    excavator
    235

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 637D

    track excavators
    235

    track-type tractor
    D7G, D5, 6A D6C, D5B, D7F, D6D, 6 6S 5