251-1798: 铲斗配置#PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    251-1798: 铲斗配置#PUY

    零件号: 251-1798
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    2406 mm(95 in)带螺栓固定式铲刃的通用铲斗,IT

    此附件仅在满足以下条件时可全额退货:1) 附件未使用或未损坏,2) 附件以在线方式在北美地区购买 并且 3) 在附件送达后或接到当地代理商处取货通知后 15 天内将附件带到当地 Cat 代理商处。

    Cat® 420 和 430 挖掘装载机通用铲斗可全面满足负载、装运、卸载和执行一般清理工作的需求。铲斗包括螺栓固定式铲刃(9R-5320)。建议将宽铲斗与四轮转向一起使用。

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 1 3
    • 容量(Cyd): 1.31
    • 宽度(mm): 2406
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 530.2
    • 重量(lb): 1168.9
    • 铲刃厚度(in): 0.7
    • 铲刃厚度(mm): 19
    • 额定容量(Cbm): 0.037
    • 高度(in): 40.4
    • 高度(mm): 1025.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。