253-3262: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-3262: 外部扣环

    零件号: 253-3262
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.120
    • 孔径(in): 1.85
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 1.69
    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15I TH35-C13I TH35-C11I

    articulated dump truck
    735