253-3746: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-3746: 杆端

    零件号: 253-3746
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 杆端直径 - B(mm): 65.0
    • 杆端类型: 球形
    • 至销孔的长度 - A(mm): 94.0
    • 连杆直径(mm): M24
    • 高度 - C(mm): 20.0
    ap
    AP655F, AP600F, SE60VT XW AP-1055F SE60 V SE60 VT XW SE50 VT SE60 V XW AP555F, AP500F, SE50 V AP-1000F