253-4677: 驱动环总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-4677: 驱动环总成

    零件号: 253-4677
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平地机回转盘驱动装置

    描述:

    回转盘驱动装置可控制铲刀与机器的相对角度。

    特性:
    重负荷回转盘驱动装置可进行翻新和重复使用。

    建议应用:
    全部用途

    motor grader
    160M, 160M 2 140M 2 120M, 12M, 12M 2 140M, 140K, 120K, 12K, 160K, 120M 2 120K 2 140K 2