253-6453: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-6453: 管组件

    零件号: 253-6453
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 36
    • 长度(mm): 914.4
    • 高度(in): 3.5
    • 高度(mm): 88.9
    forestry excavators
    558GF

    forest products
    558

    excavator
    330F L 323D2 L 320D LRR 330 GC 320D RR 329D L 329D, 324D FM 320F L 320E, 320E LN 323D L 325F 324D L 320 GC 320E L 320D L 320D2 L 324E L 323E LN 326D2, 330D2 L 329F L 324E, 330, 330F, 326F, 326D L 329E L 323F 330D2 320D2, 320D2 GC 324D, 325D, 325D L 320, 329D LN 323, 320D LN 320D, 320E LRR 538 328D LCR 321D LCR 329D2 L 325D FM 323E L 324D LN 323D S 329E, 323D LN 323D SA

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 330-07GC 320-07GC