253-8920: 行星齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-8920: 行星齿轮

    零件号: 253-8920
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊的热处理工艺(在某些情况下甚至是专有工艺)制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且基于重复使用理念设计而成。因此,它们更加耐用,能够降低机器的总体运营成本。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    wheel-type loader
    924G 924K 924H 924HZ 924GZ 924F 926M

    integrated toolcarrier
    IT24F