254-0234: MST 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    254-0234: MST 履带板

    零件号: 254-0234
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带板主板(极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 36
    • 履带板类型: 极限作业,单抓地齿,剪切
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    track type tractors
    D6TXELGP, D6TXELGPV D6, D6VP D6RII, D6RIILGP, D6RLGP, D6TLGP, D6T2LGP, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20VP

    track-type tractor
    D6T LGP D6R, D6T, D6R II D6T XW D6R III D6T XL D6R LGP D6R XL