254-0614: 履带支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    254-0614: 履带支重轮总成

    零件号: 254-0614
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 惰轮(倒置)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 228
    • 法兰直径(in): 22.6
    • 法兰直径(mm): 574
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 575
    • 胎面直径(in): 22.6
    • 胎面直径(mm): 574
    • 轴直径(mm): 50.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。