254-4473: MST 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    254-4473: MST 履带板

    零件号: 254-4473
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带板主板(极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 22
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    ttt
    D6R III D6T LGP D6T, D6T XL D6R, D6T XW PAT D6R II D6R XL D6T LGPPAT D6T XW D6T XL PAT D6R LGP D6R STD

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6R2XL