254-5288: 护罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    254-5288: 护罩

    零件号: 254-5288
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带导向护罩

    描述:

    • 履带导向护罩有助于引导连杆组件和支重轮,并保护它们免遭碎屑和物料的损害。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 180
    • 长度(mm): 550
    • 高度(mm): 60
    track-type loader
    953K, 953D