256-0592: MTO 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    256-0592: MTO 履带总成

    零件号: 256-0592
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带总成(极限作业,单抓地齿,带卡箍式主连杆)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 卡箍式主连杆用于 SystemOne 履带。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 36
    • 履带板宽度(mm): 915
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节数: 45
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    • 螺栓尺寸(mm): M22
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。