256-3835: V 形摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    256-3835: V 形摇臂组件

    零件号: 256-3835
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.5
    • 高度(in): 1
    marine products
    C7 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    120K 2 140G, 120H, 12K, 160K, 140K 2 140M, 135H, 120K, 140K, 12M

    forest products
    584, 322C, 573, 584HD

    wheel-type loader
    938G II 950H, 962G II 950G II 962H, 966F, 966F II 966D, 966E

    engine - industrial
    C7 SPP101 3126B

    engine - truck
    3126 3126E C7 3126B

    asphalt paver
    AP-1000D, AP-1055D, BG-260D, AP-755, BG-2455D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7 3126B

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    M325D L MH 325D FM LL 325C L 325D FM 325D, 329D, 324D LN 324D L 329D L 322C, 325C FM 328D LCR 322C FM 329D LN 324D FM 325D L 325C, 324D, 326D L 325D MH M325D MH 324D FM LL

    earthmoving compactor
    815B