256-6081: 履带链块组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    256-6081: 履带链块组件

    零件号: 256-6081
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    润滑脂润滑连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带适配器都密封完好,不会让润滑脂流出。这样一来,密封履带的内部磨损寿命可延长 25%,并降低了底盘噪音,减小了接头冻住或卡住的可能性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 47
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(mm): M24
    fp
    551, 552, TK752, TK751, 552 2