256-6229: 液压油冷却器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    256-6229: 液压油冷却器总成

    零件号: 256-6229
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压油冷却器

    描述:

    • 液压油冷却器可维持液压油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 647.7
    • 长度(mm): 762.0
    • 高度(mm): 106.7
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    914G, 914G2