257-1784: 铲刃段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    257-1784: 铲刃段

    零件号: 257-1784
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    半箭头铲刃保护

    描述:
    半箭头式铲刃覆盖住前缘,从而保证材料平滑过渡。

    特性:
    焊接式半箭头铲刃可用于将铲斗定制为具有侧杆保护功能,例如配备侧铲刀以提升穿透性,或者配备齿间段以减少扇形缺口。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(mm): 45
    • 末端宽度(mm): 390
    • 长度(mm): 402
    exc
    390D, 390F L 390D L 390F

    wktl


    wtl
    988K, 988 XE 988K XE 988H