257-1991: 连杆卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    257-1991: 连杆卡箍组件

    零件号: 257-1991
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 密封润滑连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 37
    • 履带节距(in): 6.1
    • 螺栓尺寸(in): 9/16
    track loaders
    933, 931CII, 935B, 935CII, 935C, 931C, 931CLGP, 931BLGP

    track type tractors
    D3BSA, D3CIIIXL