257-9829: 制动惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    257-9829: 制动惰轮组件

    零件号: 257-9829
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(降噪,装配式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • 降噪部件采用隔音材料制成,可降低对噪音敏感的环境中的音量。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 326
    • 法兰直径(in): 29.2
    • 法兰直径(mm): 742
    • 法兰类型: 三法兰
    • 直径(mm): 742
    • 胎面直径(in): 27.2
    • 胎面直径(mm): 690
    track-type tractor
    D10T2, D10T