258-2971: PSB 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    258-2971: PSB 电机总成

    零件号: 258-2971
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    轴向活塞马达

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。

    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 278
    • 长度(in): 12.8
    • 长度(mm): 324
    • 高度(in): 10.9
    • 高度(mm): 278
    skid steer loader
    287C 287C2, 277C 297C 277C2