258-8798: 履带惰轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    258-8798: 履带惰轮总成

    零件号: 258-8798
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(中央胎面,对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • 中央台面惰轮在衬套上而不是在履带连杆导轨上运行。它们只可在 SystemOne™ 上以及衬套可旋转的旋转衬套履带上使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 25.2
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 胎面直径(in): 25.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/8
    ttt
    D6T, D6R II D6R III